(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

SG-FAX Pesado Extralargo SGELHV

SG-FAX Pesado Extralargo SGELHV
  • Descuento por volumen

Adopta una longitud de hoja ultra larga. Capaz de desbastar materiales desde acero hasta acero inoxidable y aluminio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SGELHV24
SGELHV25
SGELHV28
SGELHV30X235
SGELHV30X285
SGELHV32X235
SGELHV32X285
SGELHV35X235
SGELHV35X285
SGELHV38X235
SGELHV38X285
SGELHV40X235
SGELHV40X285
SGELHV40X340
SGELHV45X290
SGELHV45X340
SGELHV50X290
SGELHV50X340
SGELHV50X390
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Base Blade Y/N
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24150425220Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25150425220Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28150425220Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30150432235Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30200432285Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32150632235Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32200632285Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35150632235Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35200632285Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38150632235Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38200632285Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40150642235Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40200642285Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40250642340Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45200642290Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45250642340Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50200642290Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50250642340Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50300642390Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de hoja Cuadrado Tipo de material de herramienta Aleación HSS
Aplicación de mecanizado Lado Revestimiento TiCN Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Detalles del ángulo de torsión(°) 30 Tolerancia del diámetro del vástago P h7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico