(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

SPSRD3ZA de alimentación vertical, reforzada, desbastadora serie SP 3 flautas/revestimiento OK

SPSRD3ZA de alimentación vertical, reforzada, desbastadora serie SP 3 flautas/revestimiento OK
  • Descuento por volumen

Una fresa de desbaste multipropósito con el rendimiento de alimentación vertical mejorado de la fresa Zakkuri.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPSRD3ZA050
SPSRD3ZA060
SPSRD3ZA080
SPSRD3ZA100
SPSRD3ZA120
SPSRD3ZA160
SPSRD3ZA200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

512650154.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

615650185.6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

820860247.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10221070309
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

122612753611
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16321690--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

204020105--

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Desbaste
Revestimiento OK recubierto Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico