(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Aero Chipper ALX Modelo Fresa Tipo Fresa

Aero Chipper ALX Modelo Fresa Tipo Fresa
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Método de montaje: tipo con mango
· Consejo compatible: XOGT1605 ○○ PD ○ R
· Materiales de trabajo: acero en general, acero templado, acero de alta dureza, acero inoxidable, hierro fundido
[Aplicaciones] Superficies laterales / Ranuras / Vertical

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ALXM1020S20
ALXM2025S25
ALXM2028S25
ALXM2032S32
ALXM2035S32
ALXM3040S32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Dimensión ℓ
(mm)
Velocidad de rotación máxima permitida
(min⁻¹)
Tornillo de sujeción de pieza aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20110201357515000DSW-4075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25125252507540000DSW-4085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28125252507536000DSW-4085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

321503225010033000DSW-4085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

351503225010031000DSW-4085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40170323809028000DSW-4085

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Lado / Ranura / Vertical material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido Método de montaje Con asa
Con / sin agujeros de refrigerante Disponible Tipo Tipo regular Consejos soportados XOGT1605○○PD○R
Detalles de la aplicación de mecanizado Mecanizado de bolsillo / procesamiento helicoidal Llave de pieza aplicable A-15T

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico