(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Diámetro interior del espejo C, forma BNM-TC

Diámetro interior del espejo C, forma BNM-TC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Suprime el parloteo y permite mecanizado de alta precisión / alta velocidad y grabado profundo estable
· Utiliza carburo como material de vástago, para una rigidez de herramienta comparable a la de los molinos de extremo de bola sólida.
· Dos veces o más la vida útil de la herramienta de los tipos de vástago de acero.
· También es compatible con soportes retráctiles

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BNML-080075T-S12C
BNML-100075T-S12C
BNML-120085T-S16C
BNML-160100T-S20C
BNML-200115T-S25C
BNMM-160063T-S20C
BNMS-060030T-S10C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Dimensión R
(mm)
Consejos soportados Dimensiones θn ° Dimensión øD1
(mm)
Dimensiones ℓ2 θk° Tornillo de sujeción de pieza aplicable Llave de pieza aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

813212204BNM-080…/RNM-080…7.2751°37'FSW-2506HA-07
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1013212235BNM-100…(BNM-110)/RNM-100…1°30'9750°49'FSW-3007HA-08
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1214516276BNM-120…/RNM-120…2°30'10851°27'FSW-3509A-10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

161662030.58BNM-160…/RNM-160…141001°15'FSW-4013A-15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20191253610BNM-200…/RNM-200…171151°22'FSW-5016A-20W
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

161232030.58BNM-160…/RNM-160…14632°5'FSW-4013A-15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

68010153BNM-060…(BNM-070)5.4304°14'FSW-2005HA-06

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Ranura material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido Método de montaje Con asa
Tipo Tipo de cuello cónico Detalles de la aplicación de mecanizado Mecanizado de superficie curva / mecanizado de bolsillo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico