(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Caja de herramientas B-675

Caja de herramientas B-675
  • Descuento por volumen

Un estuche rígido ligero y de gran capacidad.
[Caracteristicas]
· Utiliza bisagras con anillos que pueden sostener las tapas mientras están abiertas.
· En un cuerpo mate que se adapta a una variedad de contextos.
· Dimensiones externas: 450 (W) X 330 (H) X 140 (D) mm.
· Dimensión interna: 435 (W) x 310 (H) x (profundidad del cuerpo 80 + profundidad de la tapa 55) (D) mm.
· Peso: 1,6 kg.
· Material: ABS.
· La inserción de herramientas no está incluida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B-675

Número de Parte
B-675
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de resina Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 450×140×330
Color de la caja Negro Masa(g) 1600 Material ABS
Explicación suplementaria No se proporciona un inserto de herramienta. Adquiera el inserto de herramienta B-740.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B-675 de la serie Caja de herramientas B-675.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico