(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bola larga L-520

Bola larga L-520
  • Descuento por volumen

El puntal de soporte que maneja el trabajo a distancias más largas cuando se usa con bajo aumento.
[Caracteristicas]
· Base estándar L-521 y poste dedicado de base larga L-525.
* Se requiere una llave hexagonal de 6 mm para la instalación.
[Aplicaciones]
· Ideal para largas distancias de trabajo cuando se usa L-850/L-832/L-835 con bajo aumento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

L-520

Número de Parte
L-520
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Accesorio Dimensiones externas(mm) φ20×500 Masa(g) 1300

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo L-520 de la serie Bola larga L-520.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico