(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de ranura en T de mango largo sólido de carburo C-TC-LS (NF15) (Números de pieza)

Cortador de ranura en T de mango largo sólido de carburo C-TC-LS (NF15)
  • Descuento por volumen

[Características]
Cortador de ranuras que aumenta la rigidez con sólidos.
[Aplicaciones]
Para acabados de ranura en T y ranura simple.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-TC-LS20-10

Número de Parte
C-TC-LS20-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
Numero de flautas Diámetro del mango
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Longitud de la cuchilla lateral
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20150118812102.751022

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-TC-LS20-10 de la serie Cortador de ranura en T de mango largo sólido de carburo C-TC-LS (NF15).

Products like this...

Número de Parte
C-TC-LS10-2.5
C-TC-LS10-3
C-TC-LS10-4
C-TC-LS20-2
C-TC-LS20-2.5
C-TC-LS20-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
Numero de flautas Diámetro del mango
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Longitud de la cuchilla lateral
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10120102.56102.51.5415
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012010261031.5415
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012010161041.5415
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2015012681222.751022
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20150125.58122.52.751022
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2015012581232.751022

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico