(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Avellanado sólido de carburo 3-Flauta C-3MC (NF15) (Números de pieza)

Avellanado sólido de carburo 3-Flauta C-3MC (NF15)
  • Descuento por volumen

· Usar: Chaflán del agujero
· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas: 3

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
C-3MC6.3-60
C-3MC6.3-90
C-3MC6.3-120
C-3MC8-90
C-3MC8-120
C-3MC8.3-90
C-3MC8.3-120
C-3MC10.4-60
C-3MC10.4-90
C-3MC10.4-120
C-3MC12.4-60
C-3MC12.4-90
C-3MC12.4-120
C-3MC16.5-60
C-3MC16.5-90
C-3MC16.5-120
C-3MC18.5-60
C-3MC20.5-90
C-3MC20.5-120
C-3MC22.5-60
C-3MC25-60
C-3MC25-90
C-3MC25-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud del diámetro exterior
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

606.360615.73.5253.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

906.360615.73.5255.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1206.360615.73.5256.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9086062.15.73.52.553.9
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12086062.15.73.52.555.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

908.36062.55.73.52.553.9
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1208.36062.55.73.52.555.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6010.47582.67.54364.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9010.47582.67.54367.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12010.47582.67.54368.9
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6012.475102.59.55461.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9012.475102.59.55465.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12012.475102.59.55467.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6016.580103.19.55462.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9016.580103.19.55467.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12016.580103.19.55470.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6018.590103.59.55470.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9020.580123.811.55564.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12020.580123.811.55567.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6022.590123.511.55565.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

602590123.811.55562.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

902580123.811.55560.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1202580123.811.55565

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Agujero Chaflán Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla Tipo de material de herramienta Carburo
Presencia de recubrimiento NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Numero de flautas 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico