(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Diente escalonado T Slot Cutter STC (SKH56) (Números de pieza)

Diente escalonado T Slot Cutter STC (SKH56)
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la cortadora de ranura en T con dientes escalonados STC (SKH56), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

STC80-17

Número de Parte
STC80-17
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
Numero de flautas Diámetro del mango
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud de la cuchilla lateral (lado inferior)
(mm)
Longitud de la cuchilla lateral (lado del mango)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8016010016321731431613

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo STC80-17 de la serie Diente escalonado T Slot Cutter STC (SKH56).

Products like this...

Número de Parte
STC10-3
STC10-3.5
STC10-4
STC80-18
STC80-19
STC80-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
Numero de flautas Diámetro del mango
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud de la cuchilla lateral (lado inferior)
(mm)
Longitud de la cuchilla lateral (lado del mango)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10563561234182.51.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1056356123.5417.52.51.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10563561244172.51.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8016510016321831471613
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8016510016321931461613
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8016510016322031451613

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico