(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de ranuras en T con dientes escalonados y ásperos RF-STC (SKH56) (Números de pieza)

Cortador de ranuras en T con dientes escalonados y ásperos RF-STC (SKH56)
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa para ranuras en T de dientes escalonados de desbaste y acabado RF-STC (SKH56), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RF-STC50-12

Número de Parte
RF-STC50-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
Numero de flautas Diámetro del mango
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud de la cuchilla lateral (lado inferior)
(mm)
Longitud de la cuchilla lateral (lado del mango)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501801458251223238.57.5

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RF-STC50-12 de la serie Cortador de ranuras en T con dientes escalonados y ásperos RF-STC (SKH56).

Products like this...

Número de Parte
RF-STC20-7
RF-STC20-8
RF-STC22-10
RF-STC50-15
RF-STC50-16
RF-STC50-18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
Numero de flautas Diámetro del mango
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud de la cuchilla lateral (lado inferior)
(mm)
Longitud de la cuchilla lateral (lado del mango)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20120954127111843
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20120904128112243
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

221501154161014254.52.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501801408251523258.57.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501801408251623248.57.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501801358251823278.57.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico