(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador angular simple con mango de cobalto SAC-S (SKH56) (Números de pieza)

Cortador angular simple con mango de cobalto SAC-S (SKH56)
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cortador angular simple con mango de cobalto SAC-S (SKH56), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SAC-S15-45

Número de Parte
SAC-S15-45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
Numero de flautas Diámetro del mango
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Ángulo
(°)
Altura de la hoja
(mm)
Longitud de la cuchilla lateral
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

156550101254554410

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SAC-S15-45 de la serie Cortador angular simple con mango de cobalto SAC-S (SKH56).

Products like this...

Número de Parte
SAC-S10-60
SAC-S12-45
SAC-S12-60
SAC-S15-60
SAC-S20-45
SAC-S20-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
Numero de flautas Diámetro del mango
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Ángulo
(°)
Altura de la hoja
(mm)
Longitud de la cuchilla lateral
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105038884602.312.53.58
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

125037884454339
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

125037885602.89348
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15654810126603.464611
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

207052121264564612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20705012127604.044813

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico