(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cortador de ranura en T TC (SKH51) (Números de pieza)

Cortador de ranura en T TC (SKH51)
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cortador de ranura en T TC (SKH51), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TC50-18

Número de Parte
TC50-18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
Numero de flautas Diámetro del mango
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud de la cuchilla lateral (lado inferior)
(mm)
Longitud de la cuchilla lateral (lado del mango)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50118701420181830107.5

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TC50-18 de la serie Cortador de ranura en T TC (SKH51).

Products like this...

Número de Parte
TC10-3
TC10-3.5
TC10-4
TC50-19
TC50-2
TC50-2.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
Numero de flautas Diámetro del mango
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud de la cuchilla lateral (lado inferior)
(mm)
Longitud de la cuchilla lateral (lado del mango)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10563561234182.51.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1056356123.5417.52.51.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10563561244172.51.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50118701420191829107.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5010370142021831107.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501037014202.51830.5107.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico