(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cortador de ranura en T TC (SKH51) (Números de pieza)

Cortador de ranura en T TC (SKH51)
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cortador de ranura en T TC (SKH51), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TC26-3.5

Número de Parte
TC26-3.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
Numero de flautas Diámetro del mango
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud de la cuchilla lateral (lado inferior)
(mm)
Longitud de la cuchilla lateral (lado del mango)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26654210123.51019.54.53

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TC26-3.5 de la serie Cortador de ranura en T TC (SKH51).

Products like this...

Número de Parte
TC10-3
TC10-3.5
TC10-4
TC26-4
TC26-4.5
TC26-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
Numero de flautas Diámetro del mango
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud de la cuchilla lateral (lado inferior)
(mm)
Longitud de la cuchilla lateral (lado del mango)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10563561234182.51.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1056356123.5417.52.51.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10563561244172.51.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2665421012410194.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26654210124.51018.54.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2665421012510184.53

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico