(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Recubrimiento TIN, cortador de chaflán de 3 flautas, TIN-3MC (SKH51) (Números de pieza)

Recubrimiento TIN, cortador de chaflán de 3 flautas, TIN-3MC (SKH51)
  • Descuento por volumen

· Usar: Chaflán del agujero
· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Presencia de recubrimiento: Incluido
· Tipo de revestimiento: Estaño

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TIN-3MC45-120

Número de Parte
TIN-3MC45-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Dimensiones nominales Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud del diámetro exterior
(mm)
Diámetro de chaflán
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120469512134511.773.514~4572

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Agujero Chaflán Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Presencia de recubrimiento Disponible Tipo de recubrimiento Estaño

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TIN-3MC45-120 de la serie Recubrimiento TIN, cortador de chaflán de 3 flautas, TIN-3MC (SKH51).

Products like this...

Número de Parte
TIN-3MC15-90
TIN-3MC20-120
TIN-3MC20-60
TIN-3MC20-90
TIN-3MC45-60
TIN-3MC45-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Dimensiones nominales Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud del diámetro exterior
(mm)
Diámetro de chaflán
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

90166583157.754.14~1552
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1202170104209.754.35–2057.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

602170104209.754.35–2047.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

902170104209.754.35–2054
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60469512134511.773.514~4552.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90469512134511.773.514~4565

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico