(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera fina de doble ajuste para pequeño, mediano, grande, extra pequeño

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

0350-54-68-04

Número de Parte
0350-54-68-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Abrazadera Tipo Grande A(mm) 8~100
Código TGK 0350546804 Peso(g) 250 B(mm) 160
C(mm) 145 D(mm) 11 Pieza de sujeción Revestimiento de vinilo
Material Hecho de aleación de aluminio Cantidad 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico