(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juego de punzones paralelos 60501

Juego de punzones paralelos 60501
  • Descuento por volumen

[Características]
· Hermoso juego de 6 punzones paralelos chapados en espejo.
· Cilindro octogonal.
· Soporte incluido.
· Longitud total 115 – 180 mm.
· <Establecer contenido> 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

60501

Número de Parte
60501
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Puñetazo Tipo detallado de perforación Pin Tamaños(mm) 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8
Longitud total(mm) 115~180 Características Cuerpo octogonal Componentes del conjunto / accesorios 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm
Suplemento No se vende como un solo producto. Código JAN 4712818960549

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 60501 de la serie Juego de punzones paralelos 60501.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico