(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzón de arco iris paralelo: cuerpo octogonal

Punzón de arco iris paralelo: cuerpo octogonal

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Punzón de arco iris paralelo: cuerpo octogonal
  • Punzón de arco iris paralelo: cuerpo octogonal
  • Punzón de arco iris paralelo: cuerpo octogonal
  • Punzón de arco iris paralelo: cuerpo octogonal
  • Punzón de arco iris paralelo: cuerpo octogonal
  • Punzón de arco iris paralelo: cuerpo octogonal
  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 150
· Tamaño de la cintura (mm): 10
· Longitud del eje (mm): 40

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
755-2GR
755-3YG
755-4YE
755-8BL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño
(mm)
Código JAN Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2761073324317457
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3761073324318159
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4761073324319862
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8761073324322878

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 150 Tamaño de la cintura(mm) 10 Longitud del eje(mm) 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico