(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punta de destornillador Phillips - tipo escalonado, magnético, juego amarillo【5 piezas por paquete】

Punta de destornillador Phillips - tipo escalonado, magnético, juego amarillo
  • Descuento por volumen

Tipo de doble cabeza. Ambos extremos están sin pintar y la precisión del filo es sobresaliente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ACMD5-2065
ACMD5-2100
ACMD5-2150
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

654962485392352385-834165 / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1004962485392376385-836788 / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1504962485392383385-8375120 / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Phillips (+) diámetro del vástago(mm) 6.35 Producto único Conjunto de productos Objeto unico
Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 Presencia de imán en la punta de la cuchilla Disponible Si hay una función de doble extremo NA
Punta de cuchilla +2 Cantidad / paquete(ordenador personal.) 5 Especificaciones, punta de la cuchilla Con imán

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico