(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de resorte de 4 piezas

Abrazadera de resorte de 4 piezas
  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 100
· Apertura de puerto (mm): 30
· Peso (sol): 180
· Tamaño del producto (mm): 235 × 125 × 20

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S-110

Número de Parte
S-110
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 100 Puerto de apertura(mm) 30 Peso(g) 180
Tamaño del producto(mm) 235×125×20

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S-110 de la serie Abrazadera de resorte de 4 piezas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico