(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera tipo L - ligera, GLS

Abrazadera tipo L - ligera, GLS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El extremo del eje es ligero con un mango de madera.
· Abrazadera de un toque que se puede usar fácilmente en cualquier proyecto de bricolaje o trabajo ligero.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GLS100
GLS150
GLS200
GLS250
GLS300
GLS400
GLS500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Bolsillo
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16810060128-9853400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21815060128-9861450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26820080128-9870510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31825080128-9888560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36830080128-9896600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46840080128-9900700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

56850080128-9918800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dimensiones del marco A(mm) 15.6 Dimensiones del marco B(mm) 7.5 Material Acero especial
Características El extremo del eje es ligero con un mango de madera. Abrazadera de un toque que se puede usar fácilmente en cualquier proyecto de bricolaje o trabajo ligero.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico