(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Categoria de producto: Alicate
· Tipo alicates: Alicate
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates de microagarre MG2K-90, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MG2K-90
categoria de producto | Alicates | Tipo de alicates | Alicates | Longitud total(mm) | 92 |
---|---|---|---|---|---|
Apertura de apertura(mm) | 0~12 | Profundidad de la boca(mm) | 12.5 | Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal |
Código JAN | 4545301008660 | Características | El cuerpo está hecho de aleación de aluminio tratada térmicamente, combina ligereza y resistencia y tiene fuertes propiedades anticorrosivas. La longitud total no cambia incluso si se cambia la posición de la mandíbula móvil, lo que la hace ideal para trabajar en espacios estrechos. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MG2K-90 de la serie Alicates Micro Grip MG2K-90.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente