(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: T (Triangular)
· Usar: tocando
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Derecho
· Nariz R: 0.2, Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta de corte de roscas de diámetro exterior 16ER/L550○, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
16ER5501-TC60M |
16ER5502-TC60M |
Cargando…
A | T (triángulo) | Utilizar | Enhebrar | No. de esquinas utilizables | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Material de trabajo | Acero / Acero inoxidable | Ángulo de ataque | Pozidriv | Mano preferida | Mano derecha |
Diámetro exterior / diámetro interior (para roscar) | Diámetro externo | Tipo de hilo (para roscar) | Propósito general 55 ° | Material | TC60M |
sobredosis | 4 | A | 9.525 | S | 1.5 |
T | 3.68 | θ | 55゚ | Tornillo aplicable | M/UN , UNF |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente