(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Triángulo negativo de 60 ° con agujero TNGG16 ○○ -B "Acabado a medio"

Triángulo negativo de 60 ° con agujero TNGG16 ○○ -B "Acabado a medio"
  • Descuento por volumen

· Número de rincones utilizables: 6 to 6
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos, acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Izquierda derecha
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el triángulo negativo de 60° con orificio TNGG16○○-B con acabado medio, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TNGG160304R-B-TN60
TNGG160402L-B-KW10
TNGG160402L-B-PR930
TNGG160402L-B-TN60
TNGG160402R-B-KW10
TNGG160402R-B-PR930
TNGG160402R-B-TN60
TNGG160404L-B-PR930
TNGG160404L-B-TN60
TNGG160404R-B-PR930
TNGG160404R-B-PV7005
TNGG160404R-B-TN60
TNGG160408L-B-TN60
TNGG160408R-B-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Mano preferida Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano derecha0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierda0.20.2KW10
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierda0.20.2TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano derecha0.20.2KW10
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano derecha0.20.2TN60
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.40.4PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierda0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha0.40.4PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Hierro fundidoMano derecha0.40.4PV7005
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano derecha0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierda0.80.8TN60
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano derecha0.80.8TN60

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 6
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico