(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Triángulo de 60 ° Positivo sin agujero TPGR ○○ -A "Acabado"

Triángulo de 60 ° Positivo sin agujero TPGR ○○ -A "Acabado"
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos, acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Acabado
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Izquierda derecha
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el acabado TPGR○○-A del triángulo positivo de 60° sin orificio, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPGR110302L-A-TN60
TPGR110302R-A-TN60
TPGR110304L-A-KW10
TPGR110304L-A-TN60
TPGR110304R-A-KW10
TPGR110304R-A-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Mano preferida Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierda0.20.2TN60
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano derecha0.20.2TN60
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierda0.40.4KW10
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierda0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano derecha0.40.4KW10
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano derecha0.40.4TN60

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 3
Aplicación de interruptor Acabado Ángulo de ataque Pozidriv

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico