(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Otros
· Usar: Ranurado / tronzado
· Material de trabajo: Material de alta dureza, acero inoxidable, acero.
· Mano preferida: Izquierda derecha
· Nariz R: 0.4, Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el chip de ranurado de diámetro exterior GBA43 con martillo 3D (rompedor GM), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
GBA43L250-030GM-PR1215
La cantidad mínima para comprar es 10.
A | Otro | Utilizar | Ranurado / Partición |
---|---|---|---|
Material de trabajo | Acero / Acero inoxidable / Material de alta dureza | Mano preferida | Mano izquierda |
Nariz R | Otro | Ancho de ranura (para ranurado / separación) | 2.5 |
Titular compatible | KGBAL: 22-25T5/KGBASL: 22-25T5/KIGBAL: 22 (Diámetro interno) | Material | PR1215 |
Nariz Radio Otros | 0.3 | B | 5 |
A | Otro | Utilizar | Ranurado / Partición | Material de trabajo | Acero / Acero inoxidable / Material de alta dureza |
---|---|---|---|---|---|
Mano preferida | Mano izquierda | Nariz R | Otro | Ancho de ranura (para ranurado / separación) | 2.5 |
Titular compatible | KGBAL: 22-25T5/KGBASL: 22-25T5/KIGBAL: 22 (Diámetro interno) | Material | PR1215 | Nariz Radio Otros | 0.3 |
B | 5 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GBA43L250-030GM-PR1215 de la serie Chip de ranurado de diámetro exterior GBA43 con disyuntor 3D (disyuntor GM).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente