(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Inserto de torneado Diamante 55 °, Positivo, con agujero, DPET "para acabado"

Inserto de torneado Diamante 55 °, Positivo, con agujero, DPET "para acabado"
  • Descuento por volumen

· Forma: D (55° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: Acabado
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Izquierda derecha
· Nariz R: 0.2, Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita giratoria de diamante 55°, positiva, con orificio, DPET para acabado, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DPET070201R-FSF-PR930
DPET070202L-FSF-PR930
DPET070202R-FSF-PR930
DPET11T3003R-FSF-PR930
DPET11T301R-FSF-PR930
DPET11T302L-FSF-PR930
DPET11T302L-FSF-TN60
DPET11T302R-FSF-PR930
DPET11T302R-FSF-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Mano preferida Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derechaOtro0.1PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derechaOtro0.03PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derechaOtro0.1PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierda0.20.2TN60
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano derecha0.20.2TN60

Cargando…

  1. 1

Información básica

A D (55 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 2
Aplicación de interruptor Acabado Ángulo de ataque Pozidriv

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico