(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta de ranura pequeña (para modelos GIV, GIV-E, GIV-W), especificación de 2 esquinas

Punta de ranura pequeña (para modelos GIV, GIV-E, GIV-W), especificación de 2 esquinas
  • Descuento por volumen

· Forma: Otros
· Usar: Ranurado / tronzado
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, material de alta dureza, metales no ferrosos, acero inoxidable, acero
· Mano preferida: Izquierda derecha
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta para ranurado de diámetro pequeño (para los modelos GIV, GIV-E, GIV-W), especificación de 2 esquinas, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GVR500-020C-PR930

Número de Parte
GVR500-020C-PR930
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Otro Utilizar Ranurado / Partición Material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Material de alta dureza
Mano preferida Mano derecha Nariz R 0.2 Ancho de ranura (para ranurado / separación) 5
Titular compatible GIVR…2C/GIVR…2CE/GIVR…2CW Material PR930 B 6.3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GVR500-020C-PR930 de la serie Punta de ranura pequeña (para modelos GIV, GIV-E, GIV-W), especificación de 2 esquinas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico