(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Inserto de torneado Diamante 80 °, Positivo, con orificio, CCMT "para acabado en corte intermedio" Acero inoxidable, aleación resistente al calor

Inserto de torneado Diamante 80 °, Positivo, con orificio, CCMT "para acabado en corte intermedio" Acero inoxidable, aleación resistente al calor
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Aleación resistente al calor, aleación de titanio, acero inoxidable.
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita giratoria de diamante 80°, positiva, con orificio, CCMT para acabado y corte intermedio de acero inoxidable, aleación resistente al calor, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CCMT09T304MQ-CA6515
CCMT09T304MQ-CA6525
CCMT09T304MQ-SW05
CCMT09T308MQ-CA6525
CCMT09T308MQ-SW05
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4CA6515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4CA6525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4SW05
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8CA6525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8SW05

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 2
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico