(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de hexágono de 80 ° negativo con agujero WNMG ○○ GP "Acabado"

Tipo de hexágono de 80 ° negativo con agujero WNMG ○○ GP "Acabado"
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: W (hexágono)
· Número de esquinas utilizables: 6
· Ángulo de ataque: negativo
· Handedness: no Handedness
[Aplicaciones]
· Aplicaciones de mecanizado: para OD, ID
· Aplicaciones de interruptores: acabado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WNMG060404GP-TN60

Número de Parte
WNMG060404GP-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A W (tipo hexagonal) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 6
Material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido Aplicación de interruptor Acabado Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano Nariz R 0.4 0.4
Material TN60

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WNMG060404GP-TN60 de la serie Tipo de hexágono de 80 ° negativo con agujero WNMG ○○ GP "Acabado".

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico