(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta para torno, diamante CBN, CCMT positivo

Punta para torno, diamante CBN, CCMT positivo
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos.
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Nariz R: 0,2, 0,4, 0,8, otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta para torno, diamante CBN y CCMT positivo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CCMT09T301-KPD001
CCMT09T301-KPD010
CCMT09T301NE-KPD001
CCMT09T301SE-KPD001
CCMT09T302-KPD001
CCMT09T302SE-KPD001
CCMT09T304-KPD001
CCMT09T304-KPD010
CCMT09T304NE-KPD001
CCMT09T304SE-KPD001
CCMT09T308-KPD010
CCMT09T308NE-KPD001
CCMT09T308SE-KPD001
CCMT060201-KPD010
CCMT060201NE-KPD001
CCMT060202-KPD010
CCMT060202NE-KPD001
CCMT060204-KPD001
CCMT060204-KPD010
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R Material sobredosis A S T
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Otro0.1KPD0014.49.5253.93.97
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Otro0.1KPD0104.49.5253.93.97
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Otro0.1KPD0014.49.5253.43.97
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Otro0.1KPD0014.49.5252.73.97
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.20.2KPD0014.49.5253.93.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.2KPD0014.49.5252.73.97
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.40.4KPD0014.49.5253.93.97
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.40.4KPD0104.49.5253.93.97
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.40.4KPD0014.49.5253.43.97
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.40.4KPD0014.49.5252.73.97
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.80.8KPD0104.49.5253.83.97
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.80.8KPD0014.49.5253.33.97
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.80.8KPD0014.49.5252.73.97
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Otro0.1KPD0102.86.353.32.38
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Otro0.1KPD0012.86.352.82.38
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.20.2KPD0102.86.353.32.38
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.20.2KPD0012.86.352.82.38
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.40.4KPD0012.86.353.22.38
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.40.4KPD0102.86.353.22.38

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 1
Material de trabajo Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Sin mano
α

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico