(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Triángulo negativo de 60 ° con orificio TNMA1604 ○○ sin interruptor "Hierro fundido"

Triángulo negativo de 60 ° con orificio TNMA1604 ○○ sin interruptor "Hierro fundido"
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Nariz R: 0,4, 0,8, 1,2, 1,6, otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el triángulo negativo de 60° con orificio TNMA1604○○ sin disyuntor de hierro fundido, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TNMA160404-CA4515

Número de Parte
TNMA160404-CA4515
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 6
Material de trabajo Hierro fundido Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano Nariz R 0.4 0.4
Material CA4515

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TNMA160404-CA4515 de la serie Triángulo negativo de 60 ° con orificio TNMA1604 ○○ sin interruptor "Hierro fundido".

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico