(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Triángulo de 60 ° negativo con agujero TNMG16 ○○ CQ "Acabado a medio elevado"

Triángulo de 60 ° negativo con agujero TNMG16 ○○ CQ "Acabado a medio elevado"
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el triángulo negativo de 60° con orificio TNMG16○○CQ con acabado a relieve medio, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TNMG160404CQ-CA510
TNMG160404CQ-CA515
TNMG160404CQ-CA525
TNMG160404CQ-CA530
TNMG160404CQ-TN60
TNMG160408CQ-CA515
TNMG160408CQ-CA525
TNMG160408CQ-TN60
TNMG160412CQ-CA510
TNMG160412CQ-CA515
TNMG160412CQ-CA525
TNMG160412CQ-CA530
TNMG160412CQ-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.40.4CA510
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.40.4CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.40.4CA530
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.80.8TN60
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero1.21.2CA510
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero1.21.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero1.21.2CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero1.21.2CA530
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido1.21.2TN60

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 6
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico