(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuadrado 90 °, negativo, con agujero SNMG1204 ○○ -C "Semi a rugoso"

Cuadrado 90 °, negativo, con agujero SNMG1204 ○○ -C "Semi a rugoso"
  • Descuento por volumen

· Forma: S (Cuadrado)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: corte pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Izquierda derecha
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cuadrado de 90°, negativo, con orificio SNMG1204○○-C semi-desbaste, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SNMG120404L-C-TN60
SNMG120404R-C-TN60
SNMG120408L-C-TN60
SNMG120408R-C-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Mano preferida Nariz R
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda0.40.4
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha0.40.4
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda0.80.8
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha0.80.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

A S (rectangular) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 8
Material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido Aplicación de interruptor Corte pesado Ángulo de ataque Negativo
Material TN60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico