(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Inserto de torneado Diamante 55 °, negativo, con orificio, DNMG15 ○○ CQ "Para acabado de corte / pull-up intermedio"

Inserto de torneado Diamante 55 °, negativo, con orificio, DNMG15 ○○ CQ "Para acabado de corte / pull-up intermedio"
  • Descuento por volumen

· Forma: D (55° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita giratoria de diamante 55°, negativa, con orificio, DNMG15○○CQ para acabado hasta corte intermedio/pulido, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DNMG150404CQ-CA510
DNMG150404CQ-CA515
DNMG150404CQ-CA525
DNMG150404CQ-CA530
DNMG150404CQ-PV90
DNMG150404CQ-TN60
DNMG150408CQ-CA515
DNMG150408CQ-CA525
DNMG150408CQ-TN60
DNMG150412CQ-CA510
DNMG150412CQ-CA515
DNMG150412CQ-CA525
DNMG150604CQ-CA515
DNMG150604CQ-CA525
DNMG150608CQ-CA515
DNMG150608CQ-CA525
DNMG150612CQ-CA515
DNMG150612CQ-CA525
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.40.4CA510
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.40.4CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.40.4CA530
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.40.4PV90
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.80.8TN60
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero1.21.2CA510
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero1.21.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero1.21.2CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.40.4CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero1.21.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero1.21.2CA525

Cargando…

  1. 1

Información básica

A D (55 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico