(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el acabado medio TPMR de triángulo positivo de 60° sin orificio, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TPMR110308HQ-CA6525
A | T (triángulo) | Utilizar | Diámetro exterior / diámetro interior | No. de esquinas utilizables | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Material de trabajo | Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio | Aplicación de interruptor | Molienda mediana | Ángulo de ataque | Pozidriv |
Mano preferida | Sin mano | Nariz R | 0.8 | rε | 0.8 |
Material | CA6525 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TPMR110308HQ-CA6525 de la serie Triángulo de 60 ° Positivo sin agujero TPMR "Acabado medio".
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente