(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Diamante de inserción giratorio 80 °, negativo, con agujero, CNMG09 ○○ GP "para acabado"

Diamante de inserción giratorio 80 °, negativo, con agujero, CNMG09 ○○ GP "para acabado"
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: Acabado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita giratoria de diamante 80°, negativa, con orificio, CNMG09○○GP "para acabado", consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CNMG090404GP-TN60

Número de Parte
CNMG090404GP-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido Aplicación de interruptor Acabado Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano Nariz R 0.4 0.4
Material TN60

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CNMG090404GP-TN60 de la serie Diamante de inserción giratorio 80 °, negativo, con agujero, CNMG09 ○○ GP "para acabado".

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico