(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: T (Triangular)
· Usar: tocando
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Derecho
· Nariz R: 0.2, Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta de corte de rosca de diámetro exterior 16ER/L○○UN, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
16ER12UN-PR1115 |
16ER14UN-PR1115 |
16ER14UN-TC60M |
16ER16UN-PR1115 |
16ER16UN-TC60M |
16ER18UN-PR1115 |
16ER18UN-TC60M |
16ER20UN-PR1115 |
16ER20UN-TC60M |
16ER24UN-PR1115 |
16ER24UN-TC60M |
Cargando…
A | T (triángulo) | Utilizar | Enhebrar | No. de esquinas utilizables | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Material de trabajo | Acero / Acero inoxidable | Ángulo de ataque | Pozidriv | Mano preferida | Mano derecha |
Diámetro exterior / diámetro interior (para roscar) | Diámetro externo | Tipo de hilo (para roscar) | 60 ° unificado | sobredosis | 4 |
A | 9.525 | T | 3.68 | θ | 60゚ |
Tornillo aplicable | UN , UNF |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente