(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Categoria de producto: Alicate
· Tipo alicates: Alicate
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los mini alicates de punta plana, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
FNP-115
categoria de producto | Alicates | Tipo de alicates | Alicates | Longitud total(mm) | 118 |
---|---|---|---|---|---|
Primavera | Disponible | Clasificación de producto / conjunto único | Objeto unico | Ancho de la cabeza(mm) | 11 |
Espesor de la cabeza(mm) | 8 | Ancho de la manija(mm) | 50 | Longitud de la punta(mm) | 23 |
Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal | Material | Acero al carbono para estructura mecánica | Peso(g) | 60 |
Código JAN | 4952269401110 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FNP-115 de la serie Mini alicates de punta plana.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente