(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alicates de punta fina de punta fina Trinity (sin ranura)

Alicates de punta fina de punta fina Trinity (sin ranura)
  • Descuento por volumen

· Longitud total: 154 to 154
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates de punta fina Trinity (sin ranura), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TM-06

Número de Parte
TM-06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 154
Primavera Disponible Capacidad de corte de alambre de cobre(mmø) 1.2 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Rendimiento de corte de alambre de hierro suave(ø/mm) 0.8 Ancho de la cabeza(mm) 12 Espesor de la cabeza(mm) 7
Ancho de la manija(mm) 52 Longitud de la punta(mm) 48 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Peso(g) 75 Código JAN 4952269110272

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TM-06 de la serie Alicates de punta fina de punta fina Trinity (sin ranura).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico