(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

(Merry) Pinzas de plástico con punta de hoja en miniatura

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

02SP

 
Número de Parte
02SP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 125
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de plástico(mmø) 2 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Trusco Code 342-9181 Masa(g) 80 Características La punta de la cuchilla tiene un ángulo de 45 grados y es pequeña, lo que es adecuado para cortar puertas pequeñas en un lugar estrecho
Especificaciones Hoja redonda Especificación 2 Con la primavera

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 02SP de la serie (Merry) Pinzas de plástico con punta de hoja en miniatura.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico