(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

HY-PRO Planet Cutter Soporte de un solo punto (vástago cilíndrico) TM-SC-C

HY-PRO Planet Cutter Soporte de un solo punto (vástago cilíndrico) TM-SC-C
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: soporte de corte de hilo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PNTC-TM2SC-18C23-86-2U
PNTC-TM3SC-20C26-105-2U
PNTC-TM3SC-28C36-144-3U
PNTC-TM4SC-25C31-115-2U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Diámetro de vástago Ds
(mm)
Diámetro exterior D2
(mm)
Numero de flautas Tamaño de la punta Herramienta no. Longitud máxima de mecanizado L1
(mm)
Posición del diente L2
(mm)
Longitud mínima de agarre L3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1661823.321/4"U7710871865.440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

186202631/4"U77108721055.440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2222836.533/8"U7710874144860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

196253141/4"U77108731155.446
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Diámetro de vástago Ds
(mm)
Diámetro exterior D2
(mm)
Numero de flautas Tamaño de la punta Herramienta no. Longitud máxima de mecanizado L1
(mm)
Posición del diente L2
(mm)
Longitud mínima de agarre L3
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo tornillo 60 ° metro (M) / 60 ° Unificado (UN, UNC, UNF, UNEF) Con / sin corte de orificio de aceite Disponible Con / sin orificio de aceite Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico