(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: herramienta antiestática
· Ancho del cabello (mm): 3
· Diámetro del cable (mm): 0.04
· Valor de resistencia superficial (O): 5.85 × 10-2
· Característica: Debido a que tiene fibras superfinas de 40 deniers con capacidad de autodescarga, puede eliminar la estática y el polvo sin causar daños. Debido a que el eje está hecho de aluminio, tiene una función de conexión a tierra.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
STAC14S |
STAC99 |
Cargando…
tipo de producto | Herramienta de eliminación de electricidad estática | Ancho del cabello(mm) | 3 | Diámetro del cable(mm) | 0.04 |
---|---|---|---|---|---|
Valor de resistencia superficial(Ω) | 5.85X10-2 | Características | Debido a que tiene fibras superfinas de 40 deniers con capacidad de autodescarga, puede eliminar la estática y el polvo sin causar daños. Debido a que el eje está hecho de aluminio, tiene una función de conexión a tierra. | Aplicación | Eliminación de electricidad y polvo de la microplaca, etc. * Estabiliza el valor de medición. |
Materiales / Patrón | Aleación de aluminio | Material / cerdas | Fibra antiestática acrílica conductora orgánica | Cantidad de contenido | 1 pieza |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente