(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cepillo de carga estática de carbono fuerte (tipo madera)

Cepillo de carga estática de carbono fuerte (tipo madera)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: herramienta antiestática
· Diámetro del cable (mm): 0.3
· Valor de resistencia superficial (O): 1.3 × 104
· Característica: Resistente al calor (180°C), altamente resistente a productos químicos, demuestra una alta conductividad. Resistente a ácidos débiles, soluble en ácidos fuertes, resistente a álcalis, insoluble en disolventes orgánicos comunes, soluble en fenoles.
· Solicitud: Adecuado para eliminar sustancias como materias extrañas y bolas de soldadura que salen despedidas durante la fabricación de placas de circuitos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

STAC10

Número de Parte
STAC10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Herramienta de eliminación de electricidad estática Cepillo largo(mm) 10 Longitud total(mm) 195
Largo del pelo(mm) 10 Diámetro del cable(mm) 0.3 Código JAN 4560237006283
Trusco Code 291-5421 Masa(g) 12 Valor de resistencia superficial(Ω) 1.3X104
Características Resistente al calor (180°C), altamente resistente a productos químicos, demuestra alta conductividad. Resistente a ácidos débiles, soluble en ácidos fuertes, resistente a los álcalis, insoluble en solventes orgánicos comunes, soluble en fenoles. Aplicación Adecuado para eliminar sustancias como materia extraña y bolas de soldadura que se desprenden durante la fabricación de placas de circuito. Materiales / Patrón Madera
Material / cerdas Nylon 6, fibra de carbono negra conductora Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico