(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cepillo de eliminación estática compacto (tipo de mango de aluminio)

Cepillo de eliminación estática compacto (tipo de mango de aluminio)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • STAC33
  • STAC34
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: herramienta antiestática
· Cepillo largo (mm): 100
· Longitud total (mm): 108
· Ancho del cabello (mm): 7
· Diámetro del cable (mm): 0.04

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

STAC34

Número de Parte
STAC34
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Herramienta de eliminación de electricidad estática Cepillo largo(mm) 100 Longitud total(mm) 108
Largo del pelo(mm) 40 Ancho del cabello(mm) 7 Diámetro del cable(mm) 0.04
Código JAN 4560237006085 Trusco Code 291-5499 Masa(g) 23
Valor de resistencia superficial(Ω) 5.85X10-2 Características Debido a que tiene fibras superfinas de 40 deniers con capacidad de autodescarga, puede eliminar la estática y el polvo sin causar daños. Debido a que el mango está hecho de aluminio, tiene un efecto de conexión a tierra en el artículo. Aplicación Remoción estática antes de la instalación de la placa de circuito de PCB. STAC34 se recomienda para la eliminación estática de película.
Materiales / Patrón Aluminio Material / cerdas Oro acrílico antiestático Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico