(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo antiestático con cable a tierra

Cepillo antiestático con cable a tierra

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: herramienta antiestática
· Diámetro del cable (mm): 0.15
· Valor de resistencia superficial (O): 1.3 × 104
· Característica: La horquilla de empuje y la pinza de cocodrilo se pueden unir a la parte del mango. Encima de la mesa se incluye ingeniosamente una alfombra antiestática. El cable de tierra (1,5 m) para proteger el cuerpo humano se incluye con una resistencia de 1 MΩ.
· Solicitud: Eliminación de residuos de la placa base.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

STAC71

Número de Parte
STAC71
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Herramienta de eliminación de electricidad estática Cepillo largo(mm) 70 Longitud total(mm) 200
Largo del pelo(mm) 25 Diámetro del cable(mm) 0.15 Código JAN 4560237006597
Trusco Code 307-3203 Masa(g) 40 Valor de resistencia superficial(Ω) 1.3X104
Características La horquilla de empuje y la pinza de cocodrilo se pueden unir a la parte del mango. Una alfombra antiestática se incluye ingeniosamente en la parte superior de la mesa. El cable de tierra (1,5 m) para proteger el cuerpo humano está incluido con una resistencia de 1 MΩ. Aplicación Eliminación de residuos de la placa base. Materiales / Patrón Plástico, cinta de cobre
Material / cerdas Fibras "Mono Eight" que combinan nylon con negro de carbón conductor (0.15 mm) Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico