(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo de gas Soldador inalámbrico Kotelyzer Soldadura sin plomo Punta de hierro de repuesto compatible

Tipo de gas Soldador inalámbrico Kotelyzer Soldadura sin plomo Punta de hierro de repuesto compatible
  • Descuento por volumen

cantidad de contenido: 1 pieza
Masa: 6
Modelo del Producto: Punta para soldador
Admite soldadura sin plomo: ○
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta de repuesto para soldador inalámbrico de tipo gas Kotelyzer sin plomo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
60-01-01
60-01-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles Código JAN Trusco Code Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Punta 1 mm4933505600023305-89481 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Punta 2 mm ángulo de 45 °4933505600047305-89561 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Puntas de llana para soldadores Soldadura sin plomo compatible Masa(g) 6
Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico