(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Soldador inalámbrico tipo gas Kotelyzer 150 Compatible con soldadura automática sin plomo

Soldador inalámbrico tipo gas Kotelyzer 150 Compatible con soldadura automática sin plomo
  • Descuento por volumen

Punta de soldador accesorio: 72-01-02
cantidad de contenido: 1 juego
Característica: Utiliza una función de autoencendido piezoeléctrico. Se puede utilizar durante mucho tiempo con gran potencia. Se puede utilizar como soldador/soplador de aire caliente. Adecuado para soldadura de trabajos eléctricos, soldadura de comunicaciones y contracción del tubo termorretráctil.
código de enero: 4933505941829
Masa: 186/juego
Temperatura máxima (°C): 530 (soldador)/ 540 (Golpe caliente)
Longitud total: 302
Modelo del Producto: Soldador inalámbrico
Cantidad de gas llenado: 63
Establecer contenido: Cuerpo de hierro, punta de soplado en caliente, termorretráctil, tapa de punta de hierro
Especificación: Soldador eléctrico equivalente a 200 W.
Admite soldadura sin plomo: ○
Tiempo de uso continuo: 150
Código Trusco: 276-5047
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el soldador inalámbrico de tipo gas Kotelyzer 150 compatible con soldadura automática sin plomo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

82A

Número de Parte
82A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 juego

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soldador inalámbrico Soldadura sin plomo compatible Temperatura máxima (° C) 530 (Soldador) / 540 (Soplado en caliente)
Longitud total(mm) 302 Punta de soldador accesorio 72-01-02 Tiempo de uso continuo(Minuto) 150
Cantidad de gas lleno(ml) 63 Código JAN 4933505941829 Trusco Code 276-5047
Masa(g) 186/set Características Utiliza una función de autoencendido piezoeléctrico. Se puede usar durante mucho tiempo con un fuerte poder. Se puede usar como soldador / soplador de aire caliente. Adecuado para trabajos de soldadura eléctrica, trabajos de comunicaciones, soldadura y contracción del tubo de contracción por calor. Especificaciones Soldador eléctrico 200 W equivalente
Establecer contenido Cuerpo de hierro, punta de soplado caliente, termocontraíble, tapa de punta de hierro Cantidad de contenido 1 juego

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico