(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de gas Soldador inalámbrico Kotelyzer 90 Auto II Soldadura sin plomo Compatible

Tipo de gas Soldador inalámbrico Kotelyzer 90 Auto II Soldadura sin plomo Compatible

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tipo de gas Soldador inalámbrico Kotelyzer 90 Auto II Soldadura sin plomo Compatible
  • Un conjunto
  • Descuento por volumen

cantidad de contenido: 1 juego
Aplicaciones: Soldadura de trabajos eléctricos. Soldadura de trabajos de comunicación. Contracción del tubo de contracción por calor.
Característica: Ahora incluye una función de encendido automático de tipo piezoeléctrico basada en el KoteLyzer 70 (soldador de tipo gas). Se puede utilizar como soldador o como dispositivo de aire caliente.
Temperatura máxima (°C): 500 (soldador)/ 650 (Golpe caliente)
Longitud total: 265
Modelo del Producto: Soldador inalámbrico
Cantidad de gas llenado: 28
Especificación: Soldador eléctrico, equivalente a 20 a 80 W.
Admite soldadura sin plomo: ○
Tiempo de uso continuo: 120
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el soldador inalámbrico de tipo gas Kotelyzer 90 auto II compatible con soldadura sin plomo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
90A
90B
90C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles Punta de soldador accesorio Código JAN Trusco Code Masa
(g)
Establecer contenido Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Un conjunto70-01-014933505941904276-5098209/setPunta de soplado caliente, termorretráctil, tapa1 juego
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Conjunto B70-01-114933505966907305-9022830/setPunta de soplado en caliente, termocontraíble, cilindro de gas (M), caja de almacenamiento de metal1 juego
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Conjunto C70-01-014933505963906276-5101177/setGorra1 juego

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soldador inalámbrico Soldadura sin plomo compatible Temperatura máxima (° C) 500 (soldador) / 650 (golpe caliente)
Longitud total(mm) 265 Tiempo de uso continuo(Minuto) 120 Cantidad de gas lleno(ml) 28
Características Ahora incluye una función de encendido automático de tipo piezoeléctrico basada en el KoteLyzer 70 (soldador de gas). Se puede usar como soldador o como dispositivo de aire caliente. Aplicación Trabajos de soldadura eléctrica. Comunicación de trabajos de soldadura. El tubo de contracción de calor se encoge. Especificaciones Soldador eléctrico, equivalente a 20 a 80 W
Cantidad de contenido 1 juego

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico