(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo de gas Soldador inalámbrico Kotelyzer 70 Compatible con soldadura sin plomo

Tipo de gas Soldador inalámbrico Kotelyzer 70 Compatible con soldadura sin plomo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Punta de soldador accesorio: 70-01-01
cantidad de contenido: 1 juego
Aplicaciones: Soldadura de trabajos eléctricos. Soldadura de trabajos de comunicación. Trabajos de soldadura de plata.
Característica: Un tipo estándar que cumple con los requisitos industriales más exigentes. Utilizable como soldador, soplador de aire caliente o soplete.
Temperatura máxima (°C): 500 (soldador)/ 630 (Golpe caliente)
Longitud total: 243
Modelo del Producto: Soldador inalámbrico
Cantidad de gas llenado: 28
Especificación: Soldador eléctrico, equivalente a 20 a 80 W.
Admite soldadura sin plomo: ○
Tiempo de uso continuo: 120
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el soldador inalámbrico de tipo gas Kotelyzer 70 compatible con soldadura sin plomo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N-70A
N-70B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles Código JAN Trusco Code Masa
(g)
Establecer contenido Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Un conjunto4933505941706276-5136193 / conjuntoPunta de soplado caliente, termorretráctil, tapa1 juego
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Conjunto B4933505966709305-9073472/setPunta de soplado en caliente, termocontraíble, eyector de antorcha de extensión, caja de almacenamiento de metal1 juego

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soldador inalámbrico Soldadura sin plomo compatible Temperatura máxima (° C) 500 (soldador) / 630 (golpe caliente)
Longitud total(mm) 243 Punta de soldador accesorio 70-01-01 Tiempo de uso continuo(Minuto) 120
Cantidad de gas lleno(ml) 28 Características Un tipo estándar que cumple con los requisitos industriales más exigentes. Se puede usar como soldador, soplador de aire caliente o antorcha. Aplicación Trabajos de soldadura eléctrica. Comunicación de trabajos de soldadura. Trabajos de soldadura de plata.
Especificaciones Soldador eléctrico, equivalente a 20 a 80 W Cantidad de contenido 1 juego

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico