(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extractor universal (2 craws)

Extractor universal (2 craws)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Extractor de engranajes
· Poleas compatibles (mm): 220
· Alcance de trabajo del gancho (mm): 170
· Carga de rotura (kn): 49.0
· Tipo de parte: Cuerpo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1783-22

 
Número de Parte
1783-22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Extractor de engranajes Polea aplicable(mm) 220 Longitud del alcance de la garra(mm) 170
Cuerpo principal, productos relacionados Cuerpo principal Carga de fractura(kN) 49.0 Tipo de detalles Garra de 2 piezas
Código JAN 4000896136063 Trusco Code 439-2493 Masa(g) 2340
Características Extractor universal de dos brazos tipo garra delgada. Capaz de una amplia variedad de operaciones de tracción, como rodamientos, poleas, engranajes y terminales. Tiene una excelente precisión de mecanizado del husillo y admite un funcionamiento suave. Material Acero especial dedicado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1783-22 de la serie Extractor universal (2 craws).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico